Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Middelbrede bundel, Zilver

ST770T 27S/930 PSU MB FG SI

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 2600 lm, 19.8 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977016
Volledige bestelcode: 871869997701600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101386 nl_NL pdf 298.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101386_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101386_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI IES
DIAlux
ULD File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI LDT