Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 43.5 W, 6200 lm, 6200 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST780T LED60S/830 PSU HMB WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 6200 lm, 6200 lm, 43.5 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8719514010215
Volledige bestelcode: 871951401021500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100755 nl_NL pdf 274.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100755_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100755_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH IES
DIAlux
ULD File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH LDT