Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8719514009974
Volledige bestelcode: 871951400997400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100731 nl_NL pdf 301.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100731_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100731_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG IES
DIAlux
ULD File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG LDT