Nederland - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Asymmetrische bundelhoek, Zilver

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Productomschrijving

Track flood (single), Aluminium, Zilver, Draadloze driver InterAct System-ready, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymmetrische bundelhoek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102518
Volledige bestelcode: 872016901156400
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
Localized commercial leaflet 910505102518 nl_NL pdf 423.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102518_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Revit-bestand
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
DIAlux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT