De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Bestelcode: 8720169835030
Volledige bestelcode: 872016983503000
Specificaties
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle
Lichtstroom
4.900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
129 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)
>80
Kleur lichtbron
830 warmwit
Optiektype
Brede bundel
Bundelspreiding armatuur
36°
Unified Glare Rating (UGR)
19
Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Aanloopstroom
4,6 A
Aanlooptijd inschakelpiek
65 ms
Energieverbruik
38 W
Arbeidsfactor
0.9
Aansluiting
3C-spanningsrail
Kabel
-
Aantal producten op MCB van 16 A type B
52
Geschikt voor willekeurige schakeling
Ja
IEC beschermingsklasse
Veiligheidsklasse II
Dimbaar
Nee
Driver/voedingsunit/transformator
Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst
Nee
Materiaal behuizing
Polycarbonaat
Reflectormateriaal
Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek
Aluminium en polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens
-
Fixation material
-
Kleur behuizing
Wit
Afwerking optische lichtkap/lens
-
Totale lengte
162 mm
Totale breedte
92 mm
Totale hoogte
190 mm
Totale diameter
0 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
190 x 92 x 162 mm
Beschermingsklasse
IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie
IK02 [0,2 J standaard]
Nettogewicht (per stuk)
0,700 kg
Centrale noodpost
Nee
Gloeidraadtest
Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering
-
CE-markering
Ja
ENEC-markering
ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn
Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq
25 °C
Bereik omgevingstemperatuur
+10 tot +25 °C
Tolerantie lichtstroom
+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit
(0.434, 0.403)
Tolerantie energieverbruik
+/-10%
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur
10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
L80
Reparatieklasse
Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.
Ingebedde koolstof (A1-A3)
6,78 kg CO₂e
Verhouding van bewerkte materialen in product
33,9 %
Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct
40,5 %
GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid
Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid
Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh)
Verhouding niet-primair materiaal van de verpakking