Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Wit

SM504T 66S/830 WIA DA35W WH

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169014138
Volledige bestelcode: 872016901413800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102393 nl_NL pdf 405.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102393_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102393_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 66S/830 WIA DA35W WH IES
DIAlux
ULD File - SM504T 66S/830 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/830 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/830 WIA DA35W WH LDT