Nederland - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 68 W, L1200 mm, 9000 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, Helder, Zilver

SM504T 90S/930 PSU WB SI

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zilver, Voedingsunit (aan/uit), 9000 lm, 68 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169014053
Volledige bestelcode: 872016901405300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102385 nl_NL pdf 294.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102385_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102385_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 90S/930 PSU WB SI IES
DIAlux
ULD File - SM504T 90S/930 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/930 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/930 PSU WB SI LDT