Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Helder, Wit

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169012332
Volledige bestelcode: 872016901233200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102214 nl_NL pdf 290.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102214_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102214_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH IES
DIAlux
ULD File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH LDT