Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, IA9, IP65, IK03
BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9
Productomschrijving
Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SNS410-antenne, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar