Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 6500 K, DALI, Brede bundel, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar