Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Brede bundel, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU WB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8719514955776
Volledige bestelcode: 871951495577600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401630308 nl_NL pdf 512.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401630308_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401630308_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB IES
Revit-bestand
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB 911401630308 ZIP
DIAlux
ULD File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB