Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 62 W, 304x154 mm, 8200 lm, 2700 K, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 8200 lm, 62 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505102778
Volledige bestelcode: 872016958836300

Specificaties

Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102778 nl_NL pdf 323.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102778_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102778_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Revit-bestand
GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH 910505102778 ZIP
DIAlux
ULD File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT