Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 24 W, 154x154 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Productomschrijving

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102771
Volledige bestelcode: 872016958829500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102771 nl_NL pdf 433.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102771_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102771_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Revit-bestand
GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK 910505102771 ZIP
DIAlux
ULD File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT