Productomschrijving
300x287.5mm; H68.5 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Geribbeld, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering