Philips Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Niet gehandhaafd
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Productomschrijving
D155mm; H46 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optiek voor een open gebied of hal, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Type lichtbron
- -
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Nee
- Montage
- Opbouw
- Waardeschaal
- Goed
- Garantieperiode
- 5 jaar