Philips Draadloze noodspot, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH
Productomschrijving
Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar