Philips Nooduitgangbord draadloos, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Productomschrijving

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Bestelcode: 8719514880504
Volledige bestelcode: 871951488050400

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483629 nl_NL pdf 380.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483629_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB