Philips Downlight voor noodverlichting, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Niet gehandhaafd

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Productomschrijving

Recessed, D95 mm; H31 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Optiek voor een open gebied of hal, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8718699798918
Volledige bestelcode: 871869979891800

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483506 nl_NL pdf 214.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction EM151B pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483506_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483506_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 4.1 kB