Philips Bulkhead voor noodverlichting, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Productomschrijving
351x111 mm; H63 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Geribbeld, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Type lichtbron
- -
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Goed
- Garantieperiode
- 5 jaar