Philips Noodschot draadloos, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd
EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH
Productomschrijving
Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar