Nederland - Nederlands

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, 18 W, 2100 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840 PSU-E M WH

Productomschrijving

Downlight, Kunststof, Wit, Opbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104873
Volledige bestelcode: 872016983763800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Opbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN610C 20S/840 PSU-E M WH txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104873 nl_NL pdf 215.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104873_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104873_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH IES
DIAlux
ULD File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH LDT