Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II