Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h
DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Productomschrijving
downlight, D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Type lichtbron LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar