Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Productomschrijving

D200 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169839052
Volledige bestelcode: 872016983905200