Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C BK

Productomschrijving

D200 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169839038
Volledige bestelcode: 872016983903800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C BK txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105013 nl_NL pdf 328.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105013_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105013_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK IES
Revit-bestand
DN510B 20S/840 PSU-E C BK 910505105013 ZIP
DIAlux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB