Productomschrijving
D150 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1850 lm, 13.4 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Witte reflector zonder louvre, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II