Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2100 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN500B 20S/840 PSU-E C BK

Productomschrijving

D150 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505105006
Volledige bestelcode: 872016983896300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E C BK txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105006 nl_NL pdf 324.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105006_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105006_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File IES
Revit-bestand
Revit file - DN500BI - 910505105006 ZIP
DIAlux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB