Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1950 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN500B 20S/830 PSU-E C WH

Productomschrijving

D150 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505105003
Volledige bestelcode: 872016983893200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN500B 20S/830 PSU-E C WH txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105003 nl_NL pdf 323.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105003_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105003_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH IES
Revit-bestand
Revit file - DN500BI - 910505105003 ZIP
DIAlux
ULD File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB