Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20
DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P
Productomschrijving
downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 2800 lm, 20.9 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Type lichtbron 30S [LED Module, system flux 3000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar