Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h
DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P
Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1950 lm, 13.7 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Type lichtbron
- 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified