Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1900 lm, 13.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8718699983017
Volledige bestelcode: 871869998301700

Specificaties

Type lichtbron
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102081 nl_NL pdf 383.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102081_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102081_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P IES
Revit-bestand
DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 910505102081 ZIP
DIAlux
ULD File - DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P LDT