Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP20

DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

Productomschrijving

Downlight, D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1000 lm, 8.6 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 5-polig

Bestelcode: 8718699982959
Volledige bestelcode: 871869998295900

Specificaties

Type lichtbron
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102075 nl_NL pdf 386.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102075_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102075_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P IES
Revit-bestand
DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P 910505102075 ZIP
DIAlux
ULD File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P ULD
Relux
ROLF File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P ROLFZ
LDT
LDT File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P LDT