Nederland - Nederlands

Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102

Productomschrijving

Pendant-mounted, D218 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, Voedingsunit, DC-compatibel voor centrale noodverlichting, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8718696068441
Volledige bestelcode: 871869606844100
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
Localized commercial leaflet 912500100338 nl_NL pdf 219.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500100338_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500100338_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102 ies 993 B