Nederland - Nederlands

Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102

Productomschrijving

Pendant-mounted, D218 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, Voedingsunit, DC-compatibel voor centrale noodverlichting, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 912500100337
Volledige bestelcode: 871869606843400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified