Productomschrijving
Pendant track-mounted, D218 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, Spanningsrail, Voedingsunit (aan/uit), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig