Nederland - Nederlands

Philips DRUM, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Productomschrijving

D218 mm, Polycarbonaat, Wit, Opbouw, Spanningsrail, Voedingsunit (aan/uit), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 912500100281
Volledige bestelcode: 871869938961100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500100281 nl_NL pdf 345.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500100281_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-912500100281_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B