Nederland - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979430
Volledige bestelcode: 871869997943000
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
Localized commercial leaflet 910505101629 nl_NL pdf 312.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101629_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101629_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
DIAlux
ULD File - RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT