Nederland - Nederlands

Signify ClearWay

Veelzijdige en kostenefficiënte LED-straatverlichting

Nieuw
Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met ClearWay gen2 profiteert je meteen van de voordelen van LED-technologie voor stedelijke verlichting. De tweede generatie ClearWay gen2-lijn bouwt voort op de sterke punten van zijn voorganger en is ontworpen om jouw totale eigendomskosten verder te verlagen. ClearWay gen2 verbetert aanzienlijk de belangrijkste aspecten van hoe straatverlichting beleefd wordt, vergeleken met conventionele verlichting. Dit betaalbare assortiment stedelijke ClearWay-lichtoplossingen is ideaal voor nieuwe installaties en bestaande systemen en combineert hoogwaardig licht met aanzienlijke energiebesparingen en lagere onderhoudskosten. Kortom, ClearWay betekent een goede lichtkwaliteit met alle extra voordelen van LED en een langere levensduur en is bovendien verpakt in een slanker en lichter ontwerp, wat de installatie vereenvoudigt.

Voordelen

  • Alle voordelen verpakt in één enkel armatuurontwerp

  • Gemakkelijk te installeren

Kenmerken

  • Een flexibel ontwerp dat verschillende opties biedt, afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan de toepassing

  • Compact en efficiënt ontwerp

Toepassingen

  • Straten in steden, dorpen en woonwijken
  • Fiets- en voetpaden
  • Kleinere straatjes

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet ClearWay nl_NL pdf 177.2 kB
Installatie-instructies
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-ClearWay
Meerdere materialen

Lichttechnische files

Family-IES-ClearWay
Meerdere materialen

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB