Nederland - Nederlands

Signify TownTune Asymmetric DR

TownTune Asymmetric - Het thuisgevoel uitbreiden naar de straat

Nieuw
Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De TownTune-familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten te verbeteren en biedt de nieuwste innovaties op het gebied van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een centrale masttopmontage, een asymmetrisch mastopzetstuk / uitvoering voor opschuifmontage (ASY), een versie met een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast (Lyre) en een centrale masttopmontage met een Conic Comfort Bowl (CCB). Elke TownTune-armatuur kan worden aangepast met verschillende vormen aan de bovenkant van de behuizing. Ook kan er een decoratieve ring aan worden toegevoegd, die verkrijgbaar is in twee kleuren (exclusief CCB). Met deze ontwerpopties kun je de verlichting een specifieke identiteit geven die herkenbaar is in regio's en steden. Daarnaast is elke armatuur in de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door een QR-code te scannen die aan de binnenkant van de deur van een mast of direct op de armatuur is geplaatst, heb je direct toegang tot de configuratie van de armatuur. Hierdoor is het onderhoud en het programmeren eenvoudiger en sneller en kun je een digitale bibliotheek creëren met verlichtingsoplossingen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O-verlichtingsplatform, waardoor je in de straat altijd de juiste hoeveelheid licht hebt in de juiste richting. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook toekomstbestendig. Deze oplossing kan worden gekoppeld met op zichzelf staande en geavanceerde regelaars en softwaretoepassingen voor verlichting zoals Interact City.

Voordelen

  • LEDGINE-O-platform voor uitstekende prestaties en kleurtemperaturen en lichtverdelingen naar voorkeur

  • Geoptimaliseerde totale eigendomskosten (TCO) (L-Tune voor het afstemmen van de lichtstroom, op zichzelf staande lichtregelaars, zoals LumiStep, Dynadimmer, CLO, (Constante Lichtopbrengst), LineSwitch)

Kenmerken

  • Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).

  • Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Ledgine geoptimaliseerde platform

Toepassingen

  • Stads- en woonwijken.
  • Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
  • Stadscentra en pleinen
  • Parkeerplaatsen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TownTune Asymmetric DR nl_NL pdf 633.6 kB
Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TownTune Asymmetric DR
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-TownTune Asymmetric DR
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
TownTune pdf 721.4 kB