Nederland - Nederlands

Signify MileWide², Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Lichtverdeling middelbreed 50, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Tegen zeezout beschermende coating, Opzetmontage voor diameter 32-60 mm, Voedingsunit, regelend, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, 6/6 kV, Kabel 0,5 m (klasse Eca) GST18/3 M WIELAND met beveiligingsslot, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI

Bestelcode: 8720169487253
Volledige bestelcode: 872016948725300

Specificaties

Type lichtbron
LED35 [LED module 3500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB txt 5.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870328 nl_NL pdf 232.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870328_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870328_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB IES
DIAlux
ULD File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB LDT