Signify MileWide²

Milewide² – vormgeving ontmoet efficiency

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Samen met Holscher Design hebben we de MileWide LED gen2 ontwikkeld, de opvolger van de zeer populaire MileWide-familie. Het pure, strakke ontwerp van de MileWide LED gen2, dat een reeks speciale masten en uithouders omvat, sluit perfect aan bij het stadsbeeld van vandaag en morgen. Dankzij zijn geavanceerde LED-module en het gebruik van toepassingsspecifieke optieken levert MileWide LED gen2 een uitstekende lichtkwaliteit en uitmuntende lichtprestaties. Dat maakt aanzienlijke energiebesparingen mogelijk en zorgt toch voor een perfect gelijkmatig licht op de weg. MileWide LED gen2 is ook klaar om te worden gecombineerd met lichtregelsystemen en softwaretoepassingen, want de armatuur is voorzien van de SR-aansluitbus (System Ready). Dit betekent dat de armatuur op elk moment tijdens zijn levensduur verbonden kan worden met geavanceerde softwaretoepassingen zoals InterAct City. Bovendien kan elke armatuur geïdentificeerd worden met de Signify Servicetag-applicatie. Via het simpelweg scannen van een QR-code die aan de binnenkant het deurtje van de lichtmast is geplaatst, krijg je direct toegang tot de armatuurconfiguratie, wat werkzaamheden voor onderhoud en programmering vereenvoudigt, in welke fase van de levensduur een armatuur ook verkeert.

Voordelen

  • Continuiteit in vormgeving van de MileWide famile

  • Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit

Kenmerken

  • Zuivere vormgeving, afwerking van hoge kwaliteit

  • Uitgerust met de nieuwste Ledigne O leds

Toepassingen

  • Straten in woonwijken
  • Wandel-, fiets- en joggingpaden
  • Hoofdwegen
  • Snelwegen
  • Parkeerplaatsen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MileWide² nl_NL pdf 251.8 kB
Installatie-instructies
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 3.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MileWide²
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
Zipfile 3d files milewide zip 5.0 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MileWide²
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-MileWide-LED-gen2-small-BRP435-BPP435-Ref-910770236458 pdf 1.7 MB