Signify Metropole LED gen2, Post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisch, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Productomschrijving

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polycarbonaat, Helder, Lichtgrijs (RAL7035), Tegen zeezout beschermende coating, Voedingsunit met DALI-interface, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 4,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169131903
Volledige bestelcode: 872016913190300

Specificaties

Type lichtbron
LED35 [LED module 3500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 919008636823 nl_NL pdf 378.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-919008636823_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-919008636823_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K IES
DIAlux
ULD File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB
Milieuproductverklaring
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB