Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Symmetrisch, CLO-DDF2, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Productomschrijving

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polycarbonaat, Helder, Lichtgrijs (RAL7035), Tegen zeezout beschermende coating, Voedingsunit met DynaDimmer en constante lichtopbrengst (geïntegreerd), Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 6,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169131705
Volledige bestelcode: 872016913170500

Specificaties

Type lichtbron
LED25 [LED Module 2500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 919008636803 nl_NL pdf 238.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-919008636803_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-919008636803_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K IES
DIAlux
ULD File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ULD
Relux
ROLF File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Milieuproductverklaring
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB