Philips MileWide², Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, MSP
BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Tegen zeezout beschermende coating, Opzetmontage voor diameter 32-60 mm, Voedingsunit, regelend, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, 6/6 kV, Kabel 0,5 m (klasse Eca) GST18/3 M WIELAND met beveiligingsslot, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI
Specificaties
- Type lichtbron LED35 [LED module 3500 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar