De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Philips UniStrip G4, 842 lm, 12 W, Warmwit, 40° x 40°, Veiligheidsklasse III, Instelbare montagebeugel
Bestelcode: 8720169519060
Volledige bestelcode: 872016951906099
Specificaties
Lichtbron vervangbaar
Nee
Driver/VSA inbegrepen
Nee
Lamptype
LED
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Lichtstroom
842 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
70 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)
80
Kleur lichtbron
Warmwit
Bundelspreiding armatuur
40° x 40°
Ingangsspanning
24 DC V
Ingangsfrequentie
- Hz
Energieverbruik
12 W
Arbeidsfactor
1
Aansluiting
2 insteekconnectors, 2-polig
Kabel
2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig
IEC beschermingsklasse
Veiligheidsklasse III
Dimbaar
Nee
Lichtregeling
-
Materiaal behuizing
Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optiek
Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens
Gehard glas
Fixation material
Aluminium
Kleur behuizing
Donkergrijs
Bevestigingsvoorziening
Instelbare montagebeugel
Afwerking optische lichtkap/lens
Helder
Totale lengte
500 mm
Totale breedte
38 mm
Totale hoogte
47 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
47 x 38 x 500 mm
Beschermingsklasse
IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie
IK06 [1 J]
Type lichtkap
Helder, vlak
Nettogewicht (per stuk)
0,829 kg
Brandbaarheidsmarkering
Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering
Ja
Bereik omgevingstemperatuur
-40 tot +50 °C
Tolerantie lichtstroom
+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit
4 SDCM
Tolerantie energieverbruik
+/-10%
Reparatieklasse
Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.