Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Openbare ruimtes en doorgangsruimtes zoals parkeergarages, kantoren, ingangen, gangen en trappenhuizen hebben de meest betrouwbare verlichting nodig. Met Philips Ledinaire krijg je superieure betrouwbaarheid en nog veel meer. Dit populaire assortiment omvat een selectie van essentiële typen LED-armaturen die je zo kunt kopen. Kies bijvoorbeeld voor het vierkante Ledinaire model voor wandmontage, WL055V, dat geschikt is voor uiteenlopende algemene verlichtingstoepassingen. En net zoals de rest van het Ledinaire-assortiment is het ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen van Philips en aantrekkelijk geprijsd. Een betaalbare, betrouwbare en energiezuinige optie voor wandmontage, van het toonaangevende merk op het gebied van LED.
Voordelen
Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
Energiebesparende LED
Kenmerken
Modern, eenvoudig ontwerp
Zeer efficiënte oplossing met 100 lm/W
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Voor uitvoeringen met bewegingsdetector (MDU):
Sensordekking kan variëren tussen binnen- en buitentoepassingen.