Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire Square-wandmontage, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

WL055V LED6S/840 PSU WH

Productomschrijving

374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Bundelhoek 110°, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401834980
Volledige bestelcode: 871016334942899

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified