Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector (track driver), 23.5 W, 2750 lm, 3000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart

ST771T 27S/830 PSU WB BK

Productomschrijving

Compact, track projector (track driver), Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Enkellaags poedercoating, Voedingsunit (aan/uit), 2750 lm, 23.5 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.458, 0.410) SDCM <3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169587892
Volledige bestelcode: 872016958789200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102731 nl_NL pdf 373.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST771T Installation Instructions pdf 593.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102731_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102731_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST771T 27S/830 PSU WB BK IES
Revit-bestand
ST771T 27S/830 PSU WB BK 910505102731 ZIP
DIAlux
ULD File - ST771T 27S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - ST771T 27S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST771T 27S/830 PSU WB BK LDT