Philips Ledinaire Montagebalk
Ledinaire Batten− Ontworpen voor algemene en. koofverlichtingstoepassingen
Producten
BN021C LED5S/840 L300
8719514527843
BN021C LED5S/830 L300
8719514527850
BN021C LED10S/840 L600
8719514527867
BN021C LED10S/830 L600
8719514527874
BN021C LED15S/840 L900
8719514527881
BN021C LED14S/830 L900
8719514527898
BN021C LED20S/840 L1200
8719514527904
BN021C LED19S/830 L1200
8719514527911
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De reeks Ledinaire balken (BN021C) bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-balken, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire maakt een eenvoudige en flexibele installatie mogelijk, met de optie voor lichtlijncreatie.
Voordelen
De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
Beschikbaar in lengtes van 600 / 900 / 1200 / 1500mm
Kenmerken
Montageaccessoires meegeleverd