Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire Montagebalk, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 1050 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1050 lm, 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 911401841982
Volledige bestelcode: 871951452786799

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product